Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MIRO BT DP 0,1875 M-4 - phasing out of this product
Produkten kan skilja sig från bild

MIRO BT DP 0,1875 M-4 - phasing out of this product

Bluetooth Master Profibus-DP 0,1875 MBit/s max. 4 participants
Art.Nr.: 57015
Vikt: 0.3 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

PROFIBUS
Bluetooth Master
187.5 kbit/s
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Technical Data
Operating voltage 9...33 V DC
Transfer rate 187.5 kbit/s
Frequency 2.4 GHz Bluetooth
Current consumption 200 mA (24 V DC)
General data
Standards approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+75 °C)
Housing Black plastic
Protection IP54
Connection Screw terminals: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Dimensions H×W×D 230×101×30 mm
Connections
Fieldbus SUB-D, 9-pole
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879365130
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Configuration Files: GSD MIRO BT WIZARD V2.02 REVISION 77.ZIP
  • Ladda ner Configuration Files: GSD MIRO-BT-USB-TREIBER.ZIP
  • Ladda ner Construction files: DXF 57010_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 57010_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Document: Installation guide 57015_INA_XX_10.ZIP
  • Ladda ner Document: User manual 57010_HDB_X_10.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 57015_02-04.2014_CE_Z_A.PDF
* plus moms, plus frakt