Form | 55110 |
---|
Operating voltage | 24 V DC external (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
---|---|
Protection | IP67 inserted and tightened (EN 60529) |
Total current | max. 700 mA |
Capacity | 94 µF |
Temperature range | -30...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C) |
---|---|
Relative humidity | ≤ 85% |
EAN | 4048879713467 |
---|---|
eClass | 27143423 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85322100 |
Tillverknings land | DE |