Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
AS-INTERFACE VALVE PLUG PLUG
Produkten kan skilja sig från bild

AS-INTERFACE VALVE PLUG PLUG

2 digital inputs, 2 digital outputs
Art.Nr.: 556613
Vikt: 0.04 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Digital inputs/outputs
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form BI/M12)
Technical Data
Total current (AS-Interface) max. 250 mA
Bus voltage (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Profile (IO/ID/ID2 code) S-3.F.E
Addressing 1...31 via address port
Pin spacing 11 mm
General data
Temperature range -20...+70 °C
Protection IP67
Dimensions H×W×D 68×33×66 mm
Output
Supply voltage 24 V DC external (18...30.2 V DC) EN 61131-2, connection via black AS-Interface profile cable
Connection OUT 1 (Form BI), OUT 2 (M12)
Total current 2 A (only 1 output active)
Switching current per output max. 2 A (short-circuit and overload protected)
Input
Connection 1 and 2 – M12
Sensor supply US max. 200 mA from AS-Interface (short-circuit and overload protected)
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module
Monitoring - no voltage yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879046558
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land DE
Data cableVisa alla
Sensor-actuator cableVisa alla
 
Uppgifter angående artikel:
Approvals
* plus moms, plus frakt