Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MCS-A ASI POWER SUPPLY 1-PHASE,
Produkten kan skilja sig från bild

MCS-A ASI POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 95-265VAC OUT: 30,5V/4ADC
Art.Nr.: 85382
Vikt: 0.62 kg
I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
General data
Standards IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Efficiency 83% (110 V AC); 85% (240 V AC)
Dimensions H×W×D 115×62×163 mm
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
AS-Interface Unit complies to AS-Interface specification for power supplies (PELV)
Temperature range -10...+40 °C, ...+55 °C derating (storage temperature -25...+85 °C)
Protection IP20
Output
Output voltage 30.5 V DC (SELV), ±2%
Output current max. 4.0 A (+40 °C); 3.4 A (+55 °C)
Output rating 122 W
Mains failure bridging time min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Unit protection short-circuit and overload protected
Ripple max. 20 mV eff/rms
LED display LED (green) for output voltage
Output suppression Filter acc. to AS-Interface specification
Input
Input voltage 95...265 V AC
Input current 2.1 A
Inrush current after 1 ms max. 35 A (230 V AC)
Primary fusing external max. 10 A (T)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879079891
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: EAC 85382_RUC-DE.A301.B03872-2021.11.28_EAC_Z_A.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed CA 85382_E222272-NMTR7_ULC_Z_A.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed US 85382_E222272-NMTR_UL_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 85382_E213413-QQGQ8_URC_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 85382_E213413-QQGQ2_UR_Z_B.PDF
  • Ladda ner Certificate: ASI  85382_PZ04-55701_ASI_Z_B.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 85382_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 85382_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Document: Installation guide 85382_INA_4_14.PDF
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 85382_27-10.20_CE_Z_D.PDF
  • Ladda ner Information: MTBF Report 85382_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTBF_P_A.PDF
* plus moms, plus frakt