Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MVP12 plastic DI8 DO8 IOL
Produkten kan skilja sig från bild

MVP12 plastic DI8 DO8 IOL

IO-Link Version 1.1
Art.Nr.: 59402
Vikt: 0.2 kg
I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range -25...+70 °C (storage temperature -40...+70 °C)
Dimensions H×W×D 126×50×34.5 mm
Output
Actuator supply UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 4 A
Switching current per output max. 0.4 A (short-circuit and overload protected)
Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 female), short-circuit and overload protected
Type PNP (EN 61131-2) Type 3
Input filter 1 ms
Input delay time max. 8 ms (incl. IO-Link cycle time)
IO-Link
IO-Link Device
Operating modes COM2 (38.4 kbps)
Transfer parameters 1 Byte (Inputs), 1 Byte (Outputs), 2 Byte (Diagnostic)
Port Class B
Specification IO-Link V1.1
Cycle time 2.3 ms
Internal communication
Current consumption max. 35 mA
LED display US-IOL: sensor supply-IOL (green: OK); UA: actuator supply (green: OK)
Parameterization
PIN 2 Input (port 0...3); Output (port 4...7)
PIN 4 Input (port 0...3); Output (port 4...7)
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879695695
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85369010
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 59402_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 59402_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 59402_16-10.17_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Configuration Files 59402_MVP_Kfg_x_14.zip
  • Ladda ner Drawing Files 59402_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 59402_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 59402_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 59401_ina_x_13.zip
  • Ladda ner Manuals 59401_hdb_x_15.zip
IO-Link
* plus moms, plus frakt