Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
M12-Bus terminating plug for CUBE67
Produkten kan skilja sig från bild

M12-Bus terminating plug for CUBE67

Art.Nr.: 7000-15041-0000000
Vikt: 0.012 kg
I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Form
Form 15041
Technical Data
Operating voltage max. 30 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V DC
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
General data
Temperature range -25...+85 °C
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879196963
eClass 19070403
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85332100
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
cULus
* plus moms, plus frakt