Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
CUBE20S ETHERNET/IP BUS NODE
Produkten kan skilja sig från bild

CUBE20S ETHERNET/IP BUS NODE

Art.Nr.: 57105
Vikt: 0.155 kg
I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Protection IP20
Connection Spring clamp plug-in terminals: max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 109×48.5×76.5 mm
Module supply
Operating voltage 24 V DC (EN 61131-2)
Current consumption max. 95 mA
Output
Output voltage (I/Os /Backplane) 24 V DC/5 V DC
Output current (I/Os /Backplane) 10 A/3 A
Cube system
Module capacity max. 64
I/O capacity max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output)
Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; 1× RJ45 (female)
Internal system connection 4× spring clamp plug-in terminals, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Sensor-system/actuator supply 4× spring clamp plug-in terminals, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
EtherNet/IP
Addressing DHCP, BOOTP or IP address by rotary switch
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module
Monitoring - under voltage no
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Actuator warning no
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879459068
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 57105_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 57105_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 57105_14-09.16_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Configuration Files 57105_Cube20SEIP_kfg_x_12.zip
  • Ladda ner Drawing Files 57105_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 57105_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 57105_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Information Material 57101_inf_x_a.zip
  • Ladda ner Manuals 57105_hdb_x_12.zip
  • Ladda ner Software and driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
EtherNet/IP
* plus moms, plus frakt