HYBRID FIELD-BUS COUPLERS
Conversion electrical-electrical (passive)
Art.Nr.: | 67254 |
Vikt: | 0.09 kg |
Tillverknings land: | DE |
Inte tillgänglig
Beskrivning
M12, B-coded, 7/8" (female/female)
Tekniska data
Device protection
Shielded | no |
---|
Device protection | Media
Flame resistance | flame retardant |
---|
Mechanical data | Material data
Color housing | black |
---|---|
Material housing | Plastic |
Mechanical data | Mounting data
Height cutout | 90 mm |
---|---|
Width cutout | 80 mm |
Height | 103 mm |
Width | 93 mm |
Depth | 50 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -25 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 50 °C |
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC000456 |
Förpackningsenhet | 1 |
GTIN | 4048879041713 |
Kundens tullnummer | 85177900 |
Tillbehör
---- Plugg ----
---- Avslutningsmotstånd ----
---- Datakabel ----