Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
Emergency stop with 2 positive opening
Produkten kan skilja sig från bild

Emergency stop with 2 positive opening

contacts in a IP65 enclosure
Art.Nr.: 69004
Vikt: 0.1 kg
I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Contact bounce time max. 10 ms
Operating voltage 1...36 V DC; 30 V DC (UL)
Operating current 1.5 A
LED Light max. 30 V AC/DC typ. 4 mA (24 V DC)
General data
Mech./ elect. life 50 000 actuations, load-temperature dependent
Lambda (d) 20% (N/C)
Material (contact) Ag Ni
B10d 250 000
Protection IP65
Connection M12 (8-pole)
Mounting method with clip on back
Dimensions H×W×D 52×124×42 mm
Temperature range -25...+70 °C (storage temperature -25...+85 °C)
Contact Layout
PIN 1 N/C 1
PIN 2 N/C 1
PIN 3 N/C 2
PIN 4 N/C 2
PIN 5 N/O 1
PIN 6 N/O 1
PIN 7 (X2/-)
PIN 8 (X1/+)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879663359
eClass 27371244
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85365080
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 69004_E479949_NISD2_ur_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 69004_06-10.16_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 69004_B160931891006-17.05.2021_tuev_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 69004_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 69004_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 69004_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 69000_ina_2_12.zip
  • Ladda ner Software and driver 69000_SYSTEMA_TB3_x_22.zip
Tuev South
UR
* plus moms, plus frakt