Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
LED-display green 110V AC/DC IP67
Produkten kan skilja sig från bild

LED-display green 110V AC/DC IP67

Product discontinued, no alternative
Art.Nr.: 72627
Vikt: 0.109 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Operating voltage 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Current consumption 5 ±0.5 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP67
General data
Housing Adapter - PVC, gray
Front panel hole diameter Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Dimensions H×W×D 18.5×12×54 mm
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Temperature range -40...+70 °C
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879040709
eClass 27261590
Förpackningsenhet 10
Kundens tullnummer 85318070
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt