GROUNDING STRIP 6MM² 300MM FOR M4
Tinned copper
Art.Nr.: | 4000-71001-0630004 |
Vikt: | 0.024 kg |
Tillverknings land: | TR |
Tillgänglig
Beskrivning
Ground strap 6 mm²
300 mm for screw (M4)
max. 50 A
for Modlink MSDD
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
300 mm for screw (M4)
max. 50 A
for Modlink MSDD
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
Förpackningsenhet | 1 |
GTIN | 4048879031462 |
Kundens tullnummer | 74130000 |
Tillbehör
---- Skruvmejsel ----
---- Jordningsmaterial ----