Du kanske också gillar
Input
Input voltage | 20.4...26.4 V DC |
---|---|
Input current | 3 A |
Loading time | min. 25 s |
Output
Output voltage | 23 V DC ±2% |
---|---|
Output current | max. 3 A (+60 °C) |
Buffer time | 7 s (3 A); 21 s (1 A) |
General data
Standards | EN 60950, EN 50178, SELV/PELV |
---|---|
Mounting method | DIN-rail mountable TH35 (EN 60715) |
Efficiency | 90% |
Temperature range | -20...+60 °C (storage temperature -20...+60 °C) |
Kommersiella uppgifter
EAN | 4048879079808 |
---|---|
eClass | 27049190 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85322900 |
Tillverknings land | DE |