Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
INPUT: 48 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.1 s (20 A); 2 s (1 A)
Approvals
General data
Standards EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55022 B
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -25...+70 °C, ...+70 °C derating (storage temperature -40...+85 °C)
Efficiency 99%
Dimensions H×W×D 123×50×138 mm
Output
Output voltage 48 V DC (46...56 V DC)
Parallel circuit possible
Current limit 26 A
Buffer time 0.1 s (20 A); 2 s (1 A)
Output current max. 20 A
Ripple max. 200 mV ss/pp
Input
Input voltage 46...56 V DC (SELV/PELV)
Protection of voltage spikes max. 72 V DC
Loading current max. 500 mA
Loading time 20...45 s
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879478120
eClass 27049190
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85322200
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Listed CA 85459_E222272_NMTR7_ULC_Z_A.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed US 85459_E222272_NMTR_UL_Z_A.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 85459_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 85459_P8_2_60.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 85459_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Document: Installation guide 85459_INA_3_12.PDF
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 85459_02-11.14_CE_Z_A.PDF
  • Ladda ner Information: MTBF Report 85459_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTBF_P_A.PDF
* plus moms, plus frakt