Du kanske också gillar
General data
Standards | EN 60950, EN 50178, SELV/PELV |
---|---|
Mounting method | DIN-rail mountable TH35-7.5/TH35-15 (EN 60715) |
Efficiency | 90% |
Temperature range | -20...+60 °C (storage temperature -20...+60 °C) |
Output
Output voltage | 11.3 V DC ±4%; 23.3 V DC ±2% |
---|---|
Output current | max. 10 A (+60 °C) |
Buffer time | 38 s (10 A); 380 s (1 A) |
Input
Input voltage | 10.5...15 V DC; 24...27 V DC |
---|---|
Input current | 10 A |
Inrush current | max. 35 A/2 ms |
Loading time | typ. 100 s; max. 210 s |
Kommersiella uppgifter
EAN | 4048879079785 |
---|---|
eClass | 27049190 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85322900 |
Tillverknings land | DE |