Du kanske också gillar
General data
Standards | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|---|
Test isolation voltage | 4 kV (prim./sec.) |
Mounting method | Long-hole mounting or DIN-rail mountable TH35 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+40 °C (storage temperature -40...+80 °C) |
Dimensions H×W×D | 101×96×106 mm |
Fixing centers a×b×c | 86.5×84×4.8 mm |
Drill hole Ø | 4.8×8.4 mm |
Output
Output voltage | 24 V AC (SELV) |
---|---|
Output rating | 160 VA |
Input
Input voltage | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Frequency | 50...60 Hz |
Input current | 0.82 A (230 V AC); 0.47 A (400 V AC) |
Inrush current | 6.1 A (230 V AC); 3.5 A (400 V AC) |
Short-circuit current | 9.5 A (230 V AC); 5.5 A (400 V AC) |
Kommersiella uppgifter
EAN | 4048879078429 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85043180 |
Tillverknings land | CZ |