Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 40VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Art.Nr.: 86346
Alternativ produkt:    6686346
Vikt: 1.174 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Input voltage 230/400 V AC
Input current 0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC)
Inrush current 1.64 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC)
Short-circuit current 1.88 A (230 V AC); 1.08 A (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
General data
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Drill hole Ø 4.8×8.4 mm
Mounting method Long-hole mounting or DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Fixing centers a×b×c 56×56×4.8 mm
Dimensions H×W×D 79×78×93 mm
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Output
Output voltage 230 V AC
Output rating 40 VA
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078504
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 86346_E207805_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86346_178-04.16_ce_z_d.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86346_E207805_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 86346_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 86346_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 86346_stp_x_a.zip
cURus
* plus moms, plus frakt