Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 100VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
Art.Nr.: 86143
Vikt: 2.1 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Input voltage 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Input current 0.57 A (208 V AC); 0.21 A (550 V AC)
Inrush current 9.9 A (208 V AC); 3.8 A (550 V AC)
Short-circuit current 7.6 A (208 V AC); 2.9 A (550 V AC)
Frequency 50...60 Hz
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Mounting method Long-hole mounting or DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 105×84×98 mm
Fixing centers a×b×c 64.5×64 mm
Drill hole Ø 4.8×8.4 mm
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -20...+80 °C)
Output
Output voltage 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Output rating 100 VA
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879438759
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 86143_94128-10HH-I.G.07-2020.04.28_gl_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86143_E182075_XPTQ2_E207805_XORU2_ur_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86143_143-04.16_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86143_E182075_XPTQ8_E207805_XORU8_urc_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 86143_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 86143_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 86143_dxf_x_a.zip
cURus
* plus moms, plus frakt