Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 40VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
Art.Nr.: 86141
Vikt: 1.1 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
Single-phase - Control and Isolation Transformers
40 VA
Isolation class T 40/B
Other voltages on request.
Approvals
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mounting method Long-hole mounting or DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -20...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 4.8×8.4 mm
Fixing centers a×b×c 56×56 mm
Dimensions H×W×D 88×78×93 mm
Output
Output voltage 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Output rating 40 VA
Input
Input voltage 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Inrush current 3.2 A (208 V AC); 1.2 A (550 V AC)
Short-circuit current 1.9 A (208 V AC); 0.7 A (550 V AC)
Input current 0.25 A (208 V AC); 0.095 A (550 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879444187
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 86141_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_URC_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 86141_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_UR_Z_B.PDF
  • Ladda ner Construction files: P8 86141_P8_2_50.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 86141_141-04.16_CE_Z_C.PDF
* plus moms, plus frakt