Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MTL 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MTL 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
Art.Nr.: 86474
Vikt: 4.38 kg
I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Drill hole Ø 6.5×11 mm
Mounting method DIN-rail mountable TH35-15 (EN 60715) or for key-hole mounting
Fixing centers a×b×c 136×82×6.5 mm
Dimensions H×W×D 153×123×128 mm
Temperature range -20...+60 °C, no condensation
Technical Data
LED display LED (green) for input voltage
Output
Output voltage 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Output rating 160 VA
Input
Input voltage 230/400 ±15 V AC
Frequency 50...60 Hz
Input current 0.84 A (230 V AC); 0.49 A (400 V AC)
Inrush current 10.3 A (230 V AC); 5.92 A (400 V AC)
Short-circuit current 16.6 A (230 V AC); 9.58 A (400 V AC)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078191
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 86474_222-04.16_ce_z_d.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86474_TAE00003WC-DNVGL-2025.06.18_gl_z_d.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86474_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86474_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 86474_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 86474_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 86470_ina_2_10.pdf
cURus
* plus moms, plus frakt