Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MST 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MST 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 800VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
Art.Nr.: 86330
Vikt: 10.1 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
Single-phase safety transformer
800 VA
Isolation class T 40/B
Other voltages on request.
Approvals
Approvals
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 7×11 mm
Fixing centers a×b×c 107.5×122×7 mm
Dimensions H×W×D 136.3×150×149 mm
Output
Output voltage 24 V AC (SELV)
Output rating 800 VA
Input
Input voltage 230/400 V AC
Inrush current 50 A (230 V AC); 29 A (400 V AC)
Short-circuit current 219 A (110 V AC)
Input current 3.5 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078573
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 86330_E207805-XORU8_URC_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 86330_E207805-XORU2_UR_Z_C.PDF
  • Ladda ner Certificate: GL  86330_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_GL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 86330_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 86330_P8_2_51.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 86330_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 86330_171-04.16_CE_Z_C.PDF
* plus moms, plus frakt