Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MST 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MST 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
Art.Nr.: 86326
Alternativ produkt:    6686326
Vikt: 4.1 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
Single-phase safety transformer
320 VA
Isolation class T 40/B
Other voltages on request.
Approvals
Approvals
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 5.8×10 mm
Fixing centers a×b×c 74.4×90×5.8 mm
Dimensions H×W×D 92×120×122.4 mm
Output
Output voltage 24 V AC (SELV)
Output rating 320 VA
Input
Input voltage 230/400 V AC
Inrush current 17.5 A (230 V AC); 10.1 A (400 V AC)
Short-circuit current 28 A (230 V AC); 16.1 A (400 V AC)
Input current 1.52 A (230 V AC); 0.88 A (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078610
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 86326_E207805-XORU8_URC_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 86326_E207805-XORU2_UR_Z_C.PDF
  • Ladda ner Certificate: GL  86326_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_GL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 86326_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 86326_P8_2_51.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 86326_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 86326_167-04.16_CE_Z_C.PDF
* plus moms, plus frakt