Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 630VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Art.Nr.: 86309
Alternativ produkt:    6686309
Vikt: 8.035 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
Single-phase - Control and Isolation Transformers
630 VA
Isolation class T 40/B
Other voltages on request.
Approvals
Approvals
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 7×11 mm
Fixing centers a×b×c 90.6×122×7 mm
Dimensions H×W×D 112.5×150×144.6 mm
Output
Output voltage 230 V AC
Output rating 630 VA
Input
Input voltage 230/400 V AC
Inrush current 37 A (230 V AC); 21 A (400 V AC)
Short-circuit current 77 A (230 V AC); 44 A (400 V AC)
Input current 2.95 A (230 V AC); 1.7 A (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078641
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 86309_E207805-XORU8_URC_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 86309_E207805-XORU2_UR_Z_C.PDF
  • Ladda ner Certificate: GL  86309_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_GL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 86309_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 86309_P8_2_51.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 86309_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 86309_164-04.16_CE_Z_D.PDF
* plus moms, plus frakt