Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Art.Nr.: 86307
Alternativ produkt:    6686307
Vikt: 5.1 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
Single-phase - Control and Isolation Transformers
400 VA
Isolation class T 40/B
Other voltages on request.
Approvals
Approvals
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 5.8×10 mm
Fixing centers a×b×c 86.5×90×5.8 mm
Dimensions H×W×D 104×120×123 mm
Output
Output voltage 230 V AC
Output rating 400 VA
Input
Input voltage 230/400 V AC
Inrush current 52.3 A (230 V AC); 30.2 A (400 V AC)
Short-circuit current 43 A (230 V AC); 24.9 A (400 V AC)
Input current 1.95 A (230 V AC); 1.1 A (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078665
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 86307_E207805-XORU8_URC_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 86307_E207805-XORU2_UR_Z_C.PDF
  • Ladda ner Certificate: GL  86307_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_GL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 86307_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 86307_P8_2_51.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 86307_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 86307_162-04.16_CE_Z_D.PDF
* plus moms, plus frakt