Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
Art.Nr.: 86151
Vikt: 13.3 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
Single-phase - Control and Isolation Transformers
1000 VA
Isolation class T 40/B
Other voltages on request.
Approvals
Approvals
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 7×11 mm
Fixing centers a×b×c 102×135×7 mm
Dimensions H×W×D 128×174×160 mm
Output
Output voltage 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Output rating 1000 VA
Input
Input voltage 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Inrush current 66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC)
Short-circuit current 148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC)
Input current 4.73 A (230 V AC); 2.72 A (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078726
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 86151_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_URC_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 86151_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_UR_Z_C.PDF
  • Ladda ner Certificate: GL  86151_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_GL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 86151_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 86151_P8_2_50.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 86151_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 86151_150-04.16_CE_Z_C.PDF
* plus moms, plus frakt