Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MET 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MET 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 500VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24VAC
Art.Nr.: 86024
Vikt: 7.65 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Input voltage 400 V AC ±5%
Frequency 50...60 Hz
Input current 2.67 A (400 V AC)
Inrush current 20.76 A (400 V AC)
Short-circuit current 43.13 A (400 V AC)
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 112.6×150×146 mm
Fixing centers a×b×c 90×122×7 mm
Drill hole Ø 7×11 mm
Output
Output voltage 24 V AC (SELV)
Output rating 500 VA
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879079020
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 86024_E207805-E182075_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86024_94129-10HH-I.G.07-2020.04.28_gl_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86024_113-04.16_ce_z_d.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86024_E207805-E182075_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 86024_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 86024_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 86024_dxf_x_a.zip
cURus
* plus moms, plus frakt