Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 3000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Art.Nr.: 86090
Alternativ produkt:    6686090
Vikt: 30 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
Single-phase - Control and Isolation Transformers
3000 VA
Isolation class T 40/B
Approvals
Approvals
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mounting method Long-hole mounting
Temperature range -20...+40 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 9×14 mm
Fixing centers a×b×c 200×174×9 mm
Dimensions H×W×D 195×198×250 mm
Output
Output voltage 230 V AC
Output rating 3000 VA
Input
Input voltage 230 V AC ±5%
Inrush current 209.9 A (230 V AC)
Short-circuit current 623.9 A (230 V AC)
Input current 13.6 A (230 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078818
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85043200
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 86090_E207805-E182075-XORU8_URC_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 86090_E207805-E182075-XORU2_UR_Z_C.PDF
  • Ladda ner Certificate: GL  86090_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_GL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 86090_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 86090_P8_2_51.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 86090_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 86090_134-04.16_CE_Z_D.PDF
* plus moms, plus frakt