Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
Art.Nr.: 86055
Alternativ produkt:    6686055
Vikt: 14.55 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
Single-phase - Control and Isolation Transformers
1000 VA
Isolation class T 60/B
Approvals
Approvals
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 7×11 mm
Fixing centers a×b×c 111.5×135×7 mm
Dimensions H×W×D 138×174×160 mm
Output
Output voltage 110/240 V AC
Output rating 1000 VA
Input
Input voltage 240/415 V AC
Inrush current 110 A (240 V AC); 62.5 A (415 V AC)
Short-circuit current 138 A (240 V AC); 79.4 A (415 V AC)
Input current 4.64 A (240 V AC); 2.68 A (415 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078863
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 86055_E207805-XORU8_URC_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 86055_E207805-XORU2_UR_Z_C.PDF
  • Ladda ner Certificate: GL  86055_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_GL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 86055_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 86055_P8_2_51.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 86055_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 86055_129-04.16_CE_Z_D.PDF
* plus moms, plus frakt