Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Art.Nr.: 86050
Alternativ produkt:    6686050
Vikt: 15.11 kg
I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Dimensions H×W×D 138×174×160 mm
Fixing centers a×b×c 111.5×135×7 mm
Drill hole Ø 7×11 mm
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Output
Output voltage 230 V AC
Output rating 1000 VA
Input
Input voltage 230 V AC ±5%
Frequency 50...60 Hz
Short-circuit current 138 A (230 V AC)
Input current 4.64 A (230 V AC)
Inrush current 110 A (230 V AC)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078900
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 86050_125-04.16_ce_z_d.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86050_E207805-E182075_XORU2_ur_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86050_E207805-E182075_XORU8_urc_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 86050_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 86050_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 86050_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 86050_dxf_x_a.zip
cURus
* plus moms, plus frakt