Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
Produkten kan skilja sig från bild

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 630VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Art.Nr.: 86031
Alternativ produkt:    6686031
Vikt: 10.235 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
Single-phase - Control and Isolation Transformers
630 VA
Isolation class T 60/B
Approvals
Approvals
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Drill hole Ø 7×11 mm
Fixing centers a×b×c 107.5×122×7 mm
Dimensions H×W×D 130×150×146 mm
Output
Output voltage 230 V AC
Output rating 630 VA
Input
Input voltage 400 V AC ±5%
Inrush current 27.16 A (400 V AC)
Short-circuit current 68.2 A (400 V AC)
Input current 1.71 A (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879078993
eClass 27031302
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85043180
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 86031_E207805-E182075-XORU8_URC_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 86031_E207805-E182075-XORU2_UR_Z_C.PDF
  • Ladda ner Certificate: GL  86031_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_GL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 86031_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 86031_P8_2_51.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 86031_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 86031_116-04.14_CE_Z_D.PDF
* plus moms, plus frakt