Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
TREE M-6TX Lite managed Switch 6 Ports
Produkten kan skilja sig från bild

TREE M-6TX Lite managed Switch 6 Ports

6x10/100BT IP20 plastic
Art.Nr.: 58182
Vikt: 0.22 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 50022)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Housing Black plastic
Protection IP20
Dimensions H×W×D 111×45×99 mm
Technical Data
Operating voltage 9.5...31.5 V
Transfer rate 10/100 Mbit/s full duplex
Operating modes Autocrossing Autonegotiation
Connections
Fieldbus 6× RJ45
Supply Spring clamp plug-in terminal: 0.2...2.5 mm²
Switch Management
Protocols DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP
VLAN (QoS) IEEE 802.p yes
Alarm contact yes
Remote maintenance Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Lite - Managed Switch
Diagnostic
Communication status via LED, LLDP
Monitoring - no voltage yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879689342
eClass 19170106
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 58182_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 58182_14-03.17_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 58182_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 58182_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 58182_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 58182_p8_2_60.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 58181_ina_x_12.zip
  • Ladda ner Manuals 58181_hdb_x_14.zip
* plus moms, plus frakt