Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
TREE 8TX metal GE - Unmanaged Gigabit Switch - 8 ports
Produkten kan skilja sig från bild

TREE 8TX metal GE - Unmanaged Gigabit Switch - 8 ports

Art.Nr.: 58173
Vikt: 0.542 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

8 port Gigabit unmanaged Switch
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Approvals
Technical Data
Operating voltage 2× 9...48 V DC, redundancy
Transfer rate 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Operating modes Autocrossing Autonegotiation
General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -10...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Housing Metal black
Protection IP40
Dimensions H×W×D 90×45.2×78 mm
Connections
Fieldbus 8× RJ45
Supply Screw plug-in terminal: 0.2...1.5 mm²
Switch Management
Protocols no
Port Mirroring no
VLAN (QoS) IEEE 802.p yes
Alarm contact no
Remote maintenance no
Webserver no
Switch Form Unmanaged Switch
Diagnostic
Communication status via LED
Monitoring - no voltage yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879735582
eClass 19170106
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land TW
Data cableVisa alla
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Listed CA 58173_E346922-NWGQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed US 58173_E346922-NWGQ_UL_Z_A.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 58173_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 58173_P8_2_10.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 58173_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Document: Installation guide 58173_INA_X_13.ZIP
  • Ladda ner Document: Product data 58173_PD_X_12.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 58173_01-02.18_CE_Z_A.PDF
* plus moms, plus frakt