Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
6 Port unmanaged Gigabit Switch 4 PoE 1 SFP Ports IP20 metal 48V
Produkten kan skilja sig från bild

6 Port unmanaged Gigabit Switch 4 PoE 1 SFP Ports IP20 metal 48V

Art.Nr.: 58191
Vikt: 0.35 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Operating voltage 12...52 V DC
Transfer rate 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Operating modes Autocrossing Autonegotiation
General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -40...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Housing Metal black
Protection IP20
Dimensions H×W×D 110×45.4×90 mm
Connections
Fieldbus 5× RJ45; 1× SFP
Supply Screw terminals
Switch Management
Protocols no
Port Mirroring no
VLAN (QoS) IEEE 802.p no
Alarm contact yes
Remote maintenance no
Webserver no
Switch Form Unmanaged Switch
Diagnostic
Communication status via LED
Monitoring - no voltage yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879843683
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land TW
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Listed CA 58191_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed US 58191_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 58191_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: P8 58191_P8_2_20.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 58191_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Document: Installation guide 58190_INA_X_12.ZIP
  • Ladda ner Document: Product data 58191_PD_X_11.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 58191_05-02.20_CE_Z_A.PDF
  • Ladda ner Information: MTBF Report 58191_MIL-HDBK-217F(25°C)-BERECHNUNG_MTBF_P_A.PDF
* plus moms, plus frakt