Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
Relais 230V AC-1U (16A) für RTS-2FI
Produkten kan skilja sig från bild

Relais 230V AC-1U (16A) für RTS-2FI

Product discontinued, no alternative
Art.Nr.: 61358
Alternativ produkt:    61359
Vikt: 0.019 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current max. 16 A
Power rating (voltage dependent) max. 4000 VA/300 W
Min. load current 100 mA (12 V DC)
max. power (W) max. 1.6 VA/0.65 W
Switching time 15/20 ms
General data
Dimensions H×W×D 25×29×12.4 mm
Material (contact) Ag Sn O2
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879025799
eClass 27371001
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land IT
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt