Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
RMMER 11/24 AC/DC OUTPUT RELAY
Produkten kan skilja sig från bild

RMMER 11/24 AC/DC OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Art.Nr.: 51571
Alternativ produkt:    52003
Vikt: 0.024 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
LED display LED (yellow)
Utilization category
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 100 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 56×12×65 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 5 A
Min. load current 1 mA
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 15 Hz
Contact material AG Ni hv
Energize/release/contact bounce time 10/10/1 ms
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879027441
eClass 27371001
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 51571_1223-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt