Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
RMMDA 11/230 OUTPUT RELAY
Produkten kan skilja sig från bild

RMMDA 11/230 OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Art.Nr.: 51108
Alternativ produkt:    51138
Vikt: 0.038 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Connection voltage - current 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA without plug link
LED display LED (red)
Utilization category
AC-15 4 A (24/110/230 V AC)
AC-1 6 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
General data
Test isolation voltage 4.0 kV
Dimensions H×W×D 82×12×68 mm
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 2000 VA/240 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Ni
Energize/release/contact bounce time 10/15/2 ms
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879027786
eClass 27371001
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 51108_1192-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt