Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
RMIE 11/24 INPUT RELAY
Produkten kan skilja sig från bild

RMIE 11/24 INPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A
Art.Nr.: 51610
Vikt: 0.038 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Connection voltage - current 24 V DC (19.2...30 V DC) - 12 mA
LED display LED (yellow)
Utilization category
AC-1 1 A (50 V AC)
AC-15 0.5 A (50 V AC)
DC-13 0.25 A (50 V AC)
General data
Mech./ elect. life 200 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Output
Switching voltage max. 125 V AC/DC
Switching current per output max. 1 A
Min. load current 1 mA
Power rating (voltage dependent) max. 60 VA/30 W
Switching frequency max. 0.1 Hz (with load)
Contact material Pd Ni-Au Rh
Energize/release/contact bounce time 10/15/2 ms
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879027403
eClass 27371001
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 51610_1226-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt