Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
RMI 24V AC/DC OUTPUT RELAY
Produkten kan skilja sig från bild

RMI 24V AC/DC OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 15 A
Art.Nr.: 51620
Vikt: 0.052 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Connection voltage - current 21.6...26.4 V AC/DC
LED display red
Utilization category
AC-1 15 A (24 V AC; 230 V AC)
AC-15 6 A (24 V AC; 230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.3 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 6.0 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -25...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 15 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 4000 VA/240 W
Switching frequency max. 0.1 Hz (with load)
Contact material Ag Ni
Energize/release/contact bounce time 10/15/2 ms
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879027397
eClass 27371001
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 51620_1227-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt