RELAY24V DC-2U(8A) FOR RTS-2FI
Product discontinued, no alternative
Art.Nr.: | 61353 |
Alternativ produkt: | |
Vikt: | 0.018 kg |
Tillverknings land: | IT |
Tillgänglig
Beskrivning
2 NO/NC contacts
24 V DC
24 V DC
Tekniska data
Mechanical data | Mounting data
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 29 mm |
Depth | 12,4 mm |
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Förpackningsenhet | 1 |
GTIN | 4048879025843 |
Kundens tullnummer | 85364900 |
Tillbehör
---- Skruvmejsel ----