Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
IRA 230 PLUG-IN RELAY
Produkten kan skilja sig från bild

IRA 230 PLUG-IN RELAY

Product discontinued, no alternative
Art.Nr.: 61401
Alternativ produkt:    51413
Vikt: 0.018 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/110 V DC
Switching current max. 5 A
Power rating (voltage dependent) max. 1250 VA/100 W
max. power (W) max. 1.4 VA/0.9 W
Switching time 18 ms
General data
Dimensions H×W×D 36×28×21 mm
Material (contact) Ag Ni; Ag hv
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879025768
eClass 27371001
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land IT
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt