Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
IR RELAY SOCKET MODULES
Produkten kan skilja sig från bild

IR RELAY SOCKET MODULES

Product discontinued, no alternative
Art.Nr.: 61300
Alternativ produkt:    51410
Vikt: 0.075 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/110 V DC
Switching current max. 5 A
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Protection IP40
Connection Spring clamp terminals
Dimensions H×W×D 76.5×27×65 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879025935
eClass 27371603
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85366990
Tillverknings land IT
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt