Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MTPS POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED
Produkten kan skilja sig från bild

MTPS POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/4ADC
Art.Nr.: 85403
Vikt: 2.9 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Current: 4 A
Output rating: 96 W
This power supply units meet the (EN 61000-3-2) standard for harmonic current.
Approvals
Approvals
General data
Standards EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Mounting method DIN-rail mountable TH35-15 (EN 60715) or for key-hole mounting
Temperature range -20...+60 °C, no condensation
Fixing centers a×b×c 96×60×5.5 mm
Dimensions H×W×D 108×87×165 mm
Output
Output voltage 24 V DC (SELV)
Output suppression LED, VDR and smoothing capacitor
Output fuse 4 A (T)
Output current max. 4 A
Ripple max. 5% eff/rms
Input
Input voltage 230/400 ±15 V AC
Input fuse (external) 0.4 A (T) (230 V AC); 25 A (T) (400 V AC)
LED display LED (green) for input voltage
Input current 0.79 A (230 V AC); 0.46 A (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879079846
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Listed US 85403_E200364-NMTR_UL_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 85403_E181433-QQGQ8_URC_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 85403_E181433-QQGQ2_UR_Z_B.PDF
  • Ladda ner Construction files: STP 85403_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Document: Installation guide 85400_INA_2_10.PDF
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 85403_759-04.16_CE_Z_D.PDF
  • Ladda ner Information: MTBF Report 85403_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTBF_P_A.PDF
  • Ladda ner Information: MTTF Report 85403_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTTF_P_A.PDF
* plus moms, plus frakt