Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MTPS POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED
Produkten kan skilja sig från bild

MTPS POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/0,5ADC
Art.Nr.: 85400
Vikt: 1.28 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Input voltage 230/400 ±15 V AC
Input fuse (external) 0.125 A (T) (230 V AC); 0.1 A (T) (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
LED display LED (green) for input voltage
Input current 0.10 A (230 V AC); 0.06 A (400 V AC)
Output
Output voltage 24 V DC (SELV)
Ripple max. 5% eff/rms
Output current 0.5 A
Output fuse 0.5 A (T)
Output suppression LED, VDR and smoothing capacitor
General data
Standards EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Temperature range -20...+60 °C, no condensation
Mounting method DIN-rail mountable TH35-15 (EN 60715) or for key-hole mounting
Dimensions H×W×D 108×87×124 mm
Fixing centers a×b×c 96×60×5.5 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879079877
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 85400_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85400_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85400_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85400_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85400_756-04.16_ce_z_d.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 85400_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 85400_ina_2_10.pdf
cURus
cULus
* plus moms, plus frakt