Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MPL POWER SUPPLY 3-PHASE, SMOOTHED
Produkten kan skilja sig från bild

MPL POWER SUPPLY 3-PHASE, SMOOTHED

IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/15ADC
Art.Nr.: 85954
Vikt: 7.35 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Standards EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+55 °C, for any mounting position at vertical wall, no condensation
Efficiency 75%
Dimensions H×W×D 220×82×208 mm
Fixing centers a×b×c 195×60×8 mm
Output
Output voltage 24 V DC (SELV)
Output current max. 15 A
Ripple max. 2% eff/rms
Output fuse external 15 A (T)
Output suppression LED, VDR and smoothing capacitor
Input
Input voltage 3× 208...520 V AC
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879079112
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Listed CA 85954_E200364_NMTR7_ULC_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed US 85954_E200364-NMTR_UL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 85954_E181433-QQGQ8_URC_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 85954_E181433-QQGQ2_UR_Z_B.PDF
  • Ladda ner Construction files: STP 85954_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 85954_790-04.16_CE_Z_B.PDF
* plus moms, plus frakt