Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED
Produkten kan skilja sig från bild

MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED

IN: 230VAC OUT: 9,5-15V/0,1ADC
Art.Nr.: 85625
Vikt: 0.2 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Input voltage 207...253 V AC
Input current approx. 30 mA
Input fuse (external) 63 mA (T)
Frequency 50...60 Hz
General data
Standards EN 61558-2-6, EN 62041 category II, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C, no condensation
Output
Output current max. 100 mA
Ripple max. 10 mV ss/pp
Output suppression VDR and smoothing capacitor
Unit protection short-circuit and overload protected
LED display LED (green): in operation
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879079617
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 85625_768-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt