Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED
Produkten kan skilja sig från bild

MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/20ADC
Art.Nr.: 85354
Vikt: 13.1 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Input voltage 230/400 ±15 V AC
Input current 3.7 A (230 V AC); 2.15 A (400 V AC)
Input fuse (external) 5 A (T) (230 V AC); 3.15 A (T) (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
General data
Standards EN 55011 A
Mounting method Key-hole mounting
Dimensions H×W×D 127×174×213.5 mm
Fixing centers a×b×c 102×135×7 mm
Temperature range -20...+60 °C, no condensation
Output
Output voltage 24 V DC (SELV)
Output current (Ta 60/40 °C) max. 20 A (230 V AC); 24 A (400 V AC)
Ripple max. 5% eff/rms
Output suppression LED, VDR and smoothing capacitor
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879080033
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 85354_E200364_NMTR_ul_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85354_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85354_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85354_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85354_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85354_747-04.16_ce_z_d.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cULus
* plus moms, plus frakt