Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED
Produkten kan skilja sig från bild

MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/5ADC
Art.Nr.: 85351
Vikt: 2.9 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Input voltage 230/400 ±15 V AC
Input fuse (external) 1.6 AT (230 V AC); 1.0 AT (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Input current 0.97 A (230 V AC); 0.56 A (400 V AC)
General data
Standards EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Mounting method Key-hole mounting
Dimensions H×W×D 95×96×136 mm
Fixing centers a×b×c 75×84×5.8 mm
Temperature range -20...+60 °C, no condensation
Output
Output voltage 24 V DC (SELV)
Output current (Ta 60/40 °C) max. 5 A (230 V AC); 6 A (400 V AC)
Ripple max. 5% eff/rms
Output fuse 10 A (automotive fuse FKS)
Output suppression LED, VDR and smoothing capacitor
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879080064
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 85351_744-04.16_ce_z_d.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85351_E181433_QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85351_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85351_E181433_QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85351_E200364_NMTR_ul_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85351_E181433_QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cULus
* plus moms, plus frakt