Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED
Produkten kan skilja sig från bild

MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED

IN: 230/400+/-15VAC OUT: 24V/2,5ADC
Art.Nr.: 85350
Vikt: 2.05 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Current: 2.5 A
Output rating: 60 W
This power supply units meet the (EN 61000-3-2) standard for harmonic current.
Approvals
Approvals
General data
Standards EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Mounting method Key-hole mounting
Temperature range -20...+60 °C, no condensation
Fixing centers a×b×c 65.5×64×4.8 mm
Dimensions H×W×D 83×84×124 mm
Output
Output voltage 24 V DC (SELV)
Output current (Ta 60/40 °C) max. 2.5 A (230 V AC); 3 A (400 V AC)
Output suppression LED, VDR and smoothing capacitor
Output fuse 7.5 A (automotive fuse FKS)
Ripple max. 5% eff/rms
Input
Input fuse (external) 0.8 A (T) (230 V AC); 5 A (T) (400 V AC)
Input current 0.5 A (230 V AC); 0.28 A (400 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879080071
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Listed CA 85350_E200364_NMTR7_ULC_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed US 85350_E200364-NMTR_UL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 85350_E181433-QQGQ8_URC_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 85350_E181433-QQGQ2_UR_Z_C.PDF
  • Ladda ner Construction files: STP 85350_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 85350_743-04.16_CE_Z_D.PDF
* plus moms, plus frakt