Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MPS POWER SUPPLY 1-PHASE,
Produkten kan skilja sig från bild

MPS POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 90-265VAC OUT: 24V/5ADC
Art.Nr.: 85053
Alternativ produkt:    85440
Vikt: 0.88 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Current: 5 A
Approvals
General data
Standards IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715), additional plate for screw mounting Art.-No. 89500
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+85 °C)
Relative humidity 5...95%, no condensation
Efficiency 85%
Dimensions H×W×D 132×110×72 mm
Output
Output voltage 24 V DC (SELV), +3/-1%
LED display LED (green) at min. 22 V DC
Output current 5 A (+60 °C); 6 A (+40 °C)
Mains failure bridging time min. 10 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Ripple max. 20 mV eff/rms
Spikes max. 100 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
Parallel usage/serial usage no/yes
Input
Input voltage 90...265 V AC
Primary fusing external max. 10 A
Input current 1.9 A (115 V AC); 0.95 A (230 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 10 A
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879080729
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: EAC 85053_RUC-DE.A301.B03872-2021.11.28_EAC_Z_A.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed CA 85053_E200364_NMTR7_ULC_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed US 85053_E200364-NMTR_UL_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 85053_E181433-QQGQ8_URC_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 85053_E181433-QQGQ2_UR_Z_B.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 85053_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 85053_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Document: Installation guide 85053_INA_4_14.PDF
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 85053_30-10.20_CE_Z_D.PDF
  • Ladda ner Information: MTBF Report 85053_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTBF_P_A.PDF
* plus moms, plus frakt