Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
Emparro 20-100-240/24 S
Produkten kan skilja sig från bild

Emparro 20-100-240/24 S

Screw mounting
Art.Nr.: 85704
Alternativ produkt:    85442
Vikt: 1.27 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Input voltage 90...265 V AC/90...250 V DC
Input current 5.2 A (100 V AC); 2.2 A (240 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 23 A (230 V AC)
Power factor 0.96 (230 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Input fuse (internal) 10 A (T)
Output
Output voltage 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V adjustable
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
Output current 20 A
Mains failure bridging time min. 30 ms (100 V AC); 20 A (24 V DC)
Ripple max. 50 mV eff/rms
Spikes max. 200 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
LED display LED (green): OK; LED (red): overload, overheating or short-circuit
Parallel usage/serial usage max. 5 units/max. 2 units
General data
Standards EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Relative humidity 5...95%, no condensation
Protection IP20
Efficiency 91.7% (110 V AC); 94.1% (230 V AC)
Dimensions H×W×D 123×85×138 mm
Connection Push-In spring clamp terminals
Mounting method 4 hole screw mounting
Temperature range -40...+60 °C, ...+70 °C derating (storage temperature -40...+80 °C)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879669887
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 85704_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85704_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85704_06-07.17_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85704_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 85704_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 85704_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 85704_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 85704_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 85704_ina_4_11.pdf
  • Ladda ner Product data 85704_pd_x_10.zip
cURus
cULus
DNV-GL
* plus moms, plus frakt