Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
Emparro 10-100-240/48 S
Produkten kan skilja sig från bild

Emparro 10-100-240/48 S

Screw mounting
Art.Nr.: 85724
Alternativ produkt:    85439
Vikt: 1.265 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Current: 10 A
Approvals
Approvals
General data
Standards IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Mounting method 4 hole screw mounting
Temperature range -40...+60 °C, ...+70 °C derating (storage temperature -40...+80 °C)
Relative humidity 5...95%, no condensation
Protection IP20
Efficiency 95%
Connection Push-In spring clamp terminals
Dimensions H×W×D 123×85×138 mm
Output
Output voltage 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V adjustable
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
LED display LED (green): OK; LED (red): overload, overheating or short-circuit
Output current 10 A
Mains failure bridging time min. 30 ms (100 V AC); 10 A (48 V DC)
Ripple max. 50 mV eff/rms
Spikes max. 200 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
Parallel usage/serial usage max. 5 units/max. 2 units
Input
Input voltage 85...265 V AC/90...250 V DC
Input current 5.1 A (100 V AC); 2.4 A (240 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 11 A (230 V AC)
Power factor 0.94 (230 V AC)
Frequency 50...60 Hz
Input fuse (internal) 10 A (T)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879670364
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Listed CA 85724_E200364-NMTR7_ULC_Z_A.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed US 85724_E200364-NMTR_UL_Z_A.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 85724_E181433-QQGQ8_URC_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 85724_E181433-QQGQ2_UR_Z_B.PDF
  • Ladda ner Construction files: P8 85724_P8_2_50.ZIP
  • Ladda ner Document: Installation guide 85724_INA_2_12.PDF
  • Ladda ner Document: Product data 85724_PD_X_11.ZIP
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 85724_11-10.20_CE_Z_B.PDF
  • Ladda ner Information: MTBF Report 85724_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTBF_P_A.PDF
* plus moms, plus frakt